??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
Stückliste
HARTING 09352310421
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09352310421
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, versilbert, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Langbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, versilbert, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
Alternative Artikelnummer
09 35 231 0421
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Push Pull
Bemessungsstoßspannung
8 kV
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Bemessungsstrom
16 A
Marke
Han® PushPull (V14)
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-118
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Polzahl
5
Herstellerproduktbeschreibung
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers
Kunststoff
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
Verriegelung vorhanden
Ja
Bemessungsspannung
690 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen