??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Stückliste
HARTING 09354330401
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09354330401
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federkraftklemme, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, PushPull
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federkraftklemme, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Alternative Artikelnummer
09 35 433 0401
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
175
Art der Verriegelung
Push Pull
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.75 mm²
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Bemessungsstrom
16 A
Marke
Han® PushPull (V14)
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-126
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
Polzahl
5
Herstellerproduktbeschreibung
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid (PA)
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.75 mm²
Verriegelung vorhanden
Ja
Bemessungsspannung
24 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen