??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han F+B 17D SMC FI CRT
Stückliste
HARTING 09155173101
Artikelnummer des Herstellers
09155173101
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Herstellertypbezeichnung
Han F+B 17D SMC FI CRT
Alternative Artikelnummer
09 15 517 3101
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Kontaktausführung
Buchse
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bemessungsstrom
10 A
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Herstellerprodukttyp
Han F+B 17D SMC FI CRT
Marke
Han® F+B
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Steckzyklen, min.
500
Polzahl
17
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Verschmutzungsgrad
3
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
Bemessungsspannung
400 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen