피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han A® Slim construction type (up to 16 amperes)
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
Han 10A-BU-C
14.04.2022
Han 10A-BU-S
14.04.2022
Han 10A-F-S, w. Wire Protection
14.04.2022
Han 10A-M-S, w. Wire Protection
14.04.2022
Han 10A-STI-C
14.04.2022
Han 10A-STI-S
14.04.2022
Han 16A-BU-C
14.04.2022
Han 16A-BU-C (17-32)
14.04.2022
Han 16A-BU-S
14.04.2022
Han 16A-BU-S (17-32)
14.04.2022
Han 16A-BU-S, Drahtschutz
14.04.2022
Han 16A-BU-S, Drahtschutz (17-32)
14.04.2022
Han 16A-F-s (33-48) wire protection
14.04.2022
Han 16A-M-s (33-48) wire protection
14.04.2022
Han 16A-STI-C
14.04.2022
Han 16A-STI-C (17-32)
14.04.2022
Han 16A-STI-S
14.04.2022
Han 16A-STI-S (17-32)
14.04.2022
Han 16A-STI-S, Drahtschutz
14.04.2022
Han 16A-STI-S, Drahtschutz (17-32)
14.04.2022
Han 3A female insert Quick-Lock 1,5mm²
14.04.2022
Han 3A female insert with Quick-Lock
14.04.2022
Han 3A M Insert Screw
14.04.2022
Han 3A male insert with Quick-Lock
14.04.2022
Han 3A male insert with Quick-Lock 1,5mm
14.04.2022
Han 3A-BU-S
14.04.2022
Han 4A - Female - Quick Lock 1,5mm²
14.04.2022
Han 4A - Male - Quick Lock 1,5mm²
14.04.2022
Han 4A-F-QL
14.04.2022
Han 4A-M-QL
14.04.2022
Han 4A-STI-S
14.04.2022
Han A 04 Pos. F Insert Screw
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진