??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-GW-PG11 SCHWARZ KU
Stückliste
HARTING 09200030627
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09200030627
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz)
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-GW-PG11 SCHWARZ KU
Alternative Artikelnummer
09 20 003 0627
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
20
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Marke
Han A®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
Baugröße
3 A
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz)
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen