??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6Ex UL-F-c
Stückliste
HARTING 09365062702
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09365062702
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Herstellertypbezeichnung
Han 6Ex UL-F-c
Alternative Artikelnummer
09 36 506 2702
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Kontaktausführung
Buchse
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
40 °C
Bemessungsstrom
16 A
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Herstellerprodukttyp
Han 6Ex UL-F-c
Marke
Han® Ex
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Baugröße
6 B
Steckzyklen, min.
500
Polzahl
6
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
Bemessungsspannung
90 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen