??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24 E-bu-c 25-48
Stückliste
HARTING 09330242712
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09330242712
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 48 B, Kontakte: 48
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 48 B, Kontakte: 48, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Herstellertypbezeichnung
Han 24 E-bu-c 25-48
Alternative Artikelnummer
09 33 024 2712
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Kontaktausführung
Buchse
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bemessungsstrom
16 A
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Herstellerprodukttyp
Han 24 E-bu-c 25-48
Marke
Han E®
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Baugröße
48 B
Steckzyklen, min.
500
Polzahl
48
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 48 B, Kontakte: 48, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 48 B, Kontakte: 48
Verschmutzungsgrad
3
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen