??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16ES Press-M (17-32)
Stückliste
HARTING 09330162688
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09330162688
Kurzbeschreibung
Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 32
Langbeschreibung
Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 32, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Herstellertypbezeichnung
Han 16ES Press-M (17-32)
Alternative Artikelnummer
09 33 016 2688
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Kontaktausführung
Stift
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
Drahtschutz vorhanden
Nein
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bemessungsstrom
16 A
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Herstellerprodukttyp
Han 16ES Press-M (17-32)
Marke
Han® ES Press
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
Baugröße
32 B
Steckzyklen, min.
500
Polzahl
32
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 32, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 32
Verschmutzungsgrad
3
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen