국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAL91-D80
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal91.prj},{NB=HAL91-D80},{CODE=HAL91},{TYPE=zhuandongshuobingxing},{ANN=luodingsuojinxing},{CPM=S45C},{LSUR=heise},{HBM=PP},{HWF=brass},{HTM=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=duxin},{D=80},{H=32},{HH=13},{HH1=25},{L=40},{L1=26},{DD=10},{DD1=28},{DD2=4.5},{DD3=8.5},{M=8},{M1=4},{X=9},{Y=7},{WEI=0.14},{LINK=Webxxx},{D1=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAL91 - Hand wheel, round rim hand wheel, no handle type...
Bill of material
HAL91-D80
Code
HAL91
Types of
Rotary handle type
Stepped / male threaded
Screw locking type
Coupling part material
S45C
Coupling surface treatment
black
Handwheel body material
PP
Grip mounting part
brass
Grip material
PF
Grip thread material
1215MS
Handle thread surface treatment
Galvanized
D
80
80
mm
H
32
32
mm
h
13
13
mm
h1
25
25
mm
L
40
40
mm
L1
26
26
mm
d
10
10
mm
d1
28
28
mm
d2
4.5
4.5
mm
d3
8.5
8.5
mm
M
8
mm
M1
4
4
mm
Fixed handle
9
9
mm
Y
7
7
mm
Reference weight (kg/pcs)
0.14
0.14
URL
Website connection
D1
16
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성