국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAL81-D125
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal81.prj},{NB=HAL81-D125},{CODE=HAL81},{TYPE=zhuandongshuobingxing},{ANN=wukongxing},{CPM=HT200},{LSUR=fahei},{HBM=PF},{HWF=brass},{HTM=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=duxin},{D=125},{L=55},{L1=50},{H=40},{HH=17},{HH1=30},{DD1=30},{DD2=40},{M=8},{WEI=0.33},{LINK=Webxxx},{DD=18.000},{D1=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAL81 - Handwheel??¡§¡§straight-width round rim handwheel??¡§¡§no opening type??¡§¡§rotary handle type
Bill of material
HAL81-D125
Code
HAL81
Types of
Rotary handle type
Stepped / male threaded
Non-porous
Coupling part material
HT200
Coupling surface treatment
Black
Handwheel body material
PF
Grip mounting part
brass
Grip material
PF
Grip thread material
1215MS
Handle thread surface treatment
Galvanized
D
125
125
mm
L
55
55
mm
L1
50
50
mm
H
40
40
mm
h
17
17
mm
h1
30
30
mm
d1
30
30
mm
d2
40
40
mm
M
8
8
mm
Reference weight (kg/pcs)
0.33
0.33
URL
Website connection
DD
18.000
mm
D1
16.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성