??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAK28 - Handwheel: Fine adjustment Handwheel: Seven-star dial type/dial type
Bill of material
HAK28-D70-d10
code
HAK28
type
dial type
Installation method
Screw lock type
material(Coupling part)
PF
material(Handwheel body)
PF
Handwheel body
Paint (black)
D
70 mm
d
mm
H
65.5 mm
h
44 mm
D1
40 mm
M
6 mm
reference weight
0.22 kg/pcs
web link
webstie link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей