??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hak27 - Handwheel: Fine adjustment Handwheel: Seven-star dial type/dial type
Bill of material
HAK27-D65-d10
code
HAK27
type
dial type
Installation method
Screw lock type
material(Coupling part)
ADC12
material(Handwheel body)
ADC12
Handwheel body
Paint (black)
D
65 mm
d
mm
H
45.5 mm
h
18 mm
D1
32 mm
M
6 mm
reference weight
0.24 kg/pcs
web link
webstie link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей