??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hak27 - 手轮;微调手轮:七星表盘型/表盘型
明细表
HAK27-D65-d10
代码
HAK27
类型
表盘型
安装方式
螺钉锁紧型
材质(联轴部分)
ADC12
材质(手轮主体)
ADC12
手轮主体
烤漆(黑色)
D
65 mm
d
mm
H
45.5 mm
h
18 mm
D1
32 mm
M
6 mm
参考重量
0.24 kg/pcs
网址
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型