??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAK06_08 - Handwheel??¡§¡§corrugated handwheel
Bill of material
HAK06-D80-d10
Code
Types of
Coupling part material
S45C
Handwheel body material
PF
colour
black
D
80 mm
d
mm
L
32 mm
H
37 mm
h
18 mm
h1
mm
D1
34 mm
N
M4
S
3 mm
Reference weight (kg/pcs)
0.14
URL
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей