??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAK05 - Handwheel: Fine adjustment Handwheel: Rotating handle type/embossed dial type/embossed dial type
Bill of material
HAK05-D68-d10-I-10
code
HAK05
type
Rotating handle type
Installation method
Screw lock type
material(Coupling part)
ADC12
material(Handwheel body)
ADC12
colour
black
Handwheel body
Paint (white)
D
68 mm
d
mm
rotation method
ratio
H
48 mm
h
19 mm
D1
32 mm
M
6 mm
reference weight
0.2 kg/pcs
web link
webstie link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей