국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAG66-M10-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hag61_71.prj},{NB=HAG66-M10-L30},{CODE=HAG66},{TYPE=zhixianshoubinxing wailuowen},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{WBB=PF (black)},{M=10},{L=30},{LPOOL=30,40,50,60},{R=130},{D=41},{SR=30},{E=12},{F=13.5},{T=22.0},{T1=0.0},{V=21},{CS=26},{FZ=180},{JGL=16},{WEI=0.340},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAG61_71 - Handle ??¡§¡§ Plane fastening type ??¡§¡§ Tightly adjustable type
Bill of material
HAG66-M10-L30
Code
HAG66
HAG66
Types of
Straight handle type / external thread type
Straight handle type / external thread type
Body/thread part
S45C
S45C
Body/thread part surface treatment
Black
Grip
PF (black)
M
10
10
mm
L
30.000
40.000
50.000
60.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mm
R
130
130
mm
D
41
41
mm
SR
30
30
mm
E (black)
12
12
mm
F
13.5
13.5
mm
T
22.0
22.0
mm
T1
0.0
0.0
mm
V
21
21
mm
Sawtooth number
26
26
Maximum load
180
180
N
Maximum tightening force (kN)
16
16
Reference weight (kg/pcs)
0.340
0.340
URL
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성