HAG01-M8-L50-E
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hag01_02.prj},{NB=HAG01-M8-L50-E},{CODE=HAG01},{TYPE=kuaisushoubin},{ZMAT=ZDC},{ZSUR=jingdianpentu},{LMAT=Q235},{LSUR=wudianjiedunie},{DMAT=S45C},{DSUR=wudianjiedunie},{QMAT=PA(black)},{BMAT=S45C},{BSUR=wudianjiedunie},{M=8},{L=50},{LPOOL=50,60},{BCOR=E},{D=24},{D1=20},{D2=20},{H=29.5},{R=80},{T=2},{A=17},{B=5},{JGL=3000},{FZ=78},{WEI=0.170},{LINK=webxxx},{PPATH=hag01_02/assem/hag01_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAG01_02 - Quick Handle/Fastening Adjustable Type
Bill of material
HAG01-M8-L50-E
Code
HAG01
HAG01
Types of
Quick handle
The main material
ZDC
Body surface treatment
Electrostatic spraying
Screw material
Q235
Q235
Screw surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Washer material
S45C
S45C
Washer surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Thrust washer material
PA(black)
M
8
8
mm
L
50
60
50
60
mm
Grip color
E (black)
Y silver gray
J orange
F red
E (black)
Y silver gray
J orange
F red
D
24
24
mm
D1
20
20
mm
D2
20
mm
H
29.5
mm
R
80
mm
T
2
mm
A
17
17
mm
B
5
5
mm
Fastening force
3000
3000
N
Handle load
78
78
N
Reference weight (kg/pcs)
0.170
0.170
URL
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성