??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAG01_02 - 快速手柄·紧定可调位型
明细表
HAG01-M8-L50-E
代码
类型
快速手柄
主体材质
ZDC
主体表面处理
静电喷涂
螺杆材质
螺杆表面处理
垫圈材质
垫圈表面处理
止推垫圈材质
PA(黑色)
M
mm
L
mm
握柄颜色
D
mm
D1
mm
D2
20 mm
H
29.5 mm
R
80 mm
T
2 mm
A
mm
B
mm
紧固力
N
手柄负载
N
参考重量(kg/pcs)
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型