??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAD81_82 - Handle??¡§¡§straight rod flat
Bill of material
HAD81-M6-L12-E
Code
Types of
Straight flat type
Main material
ZDC
Body surface treatment
Spray
Screw material
Screw surface treatment
M
mm
L
mm
Grip color
R
45 mm
C
25.5 mm
D
13 mm
H
22.5 mm
Reference weight (kg/pcs)
URL
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей