??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAD65 - Antibacterial handle
Bill of material
HAD65-M8-E
Code
HAD65
type
Rotational type
type
External thread type
Grip part material
PA
Screw material
SUS304
M
8 mm
Handle color
D
36 mm
d
30 mm
L
90 mm
L1
16 mm
S
4 mm
Reference weight
0.132 kg/pcs
Website link
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés