??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAD39 - Handle, straight rod, fixed and adjustable
Bill of material
HAD39-M4-L12-L
code
HAD39
type
Straight rod, type B
The main material
ZDC
body surface treatment
Chrome/Brass Chrome
Screw material
SUS304
Screw surface treatment
-
M
mm
L
mm
Grip Color (Plating)
mm
R
44.0 mm
C
25.4 mm
D
13.0 mm
H
34.5 mm
reference weight
0.03 kg/pcs
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей