HAD08-M6-L12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/had08.prj},{NB=HAD08-M6-L12},{CODE=HAD08},{TYPE=zhiganxing B},{HTM=SUS304},{COL=paoguang},{SCM=SUS304},{SST=-},{M=6},{L=12},{LPOOL=12,16,20,25,32},{R=45.0},{C=30.0},{D=13.0},{DD=10.0},{H=35.5},{FZ=110},{JGL=4.1},{WEI=0.041},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAD08 - Handle straight rod
Bill of material
HAD08-M6-L12
Code
HAD08
Types of
Straight rod type B
The main material
SUS304
Body surface treatment
polishing
Screw material
SUS304
Screw surface treatment
-
M
6
6
mm
L
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
mm
R
45.0
45.0
mm
C
30.0
30.0
mm
D
13.0
13.0
mm
d
10.0
10.0
mm
H
35.5
35.5
mm
Maximum load
110
110
N
Maximum tightening force (kN)
4.1
4.1
Reference weight (kg/pcs)
0.041
0.041
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성