??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAC67 - Handle and hinged folding handle
Bill of material
HAC67-M12-H107
Code
HAC67
Types of
With hexagon socket
Grip material
PA
Grip color
black
Base material
S45C
Base surface treatment
Galvanized
M
12 mm
H
107 mm
L
96 mm
D
28 mm
D1
22 mm
A
24 mm
h
21 mm
s
6 mm
Reference weight (kg/pcs)
0.14
URL
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей