??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAC67 - 手柄·活节可折手柄
明细表
HAC67-M12-H107
代码
HAC67
类型
带内六角孔型
握柄部材质
PA
握柄部颜色
黑色
底座部材质
S45C
底座部表面处理
镀锌
M
12 mm
H
107 mm
L
96 mm
D
28 mm
D1
22 mm
A
24 mm
h
21 mm
s
6 mm
参考重量(kg/pcs)
0.14
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型