??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HAC07 - Handle, ball handle, fixed
Bill of material
HAC07-M6-L63-E
Code
HAC07
Type
Ball handle
Grip material
PF (black)/melamine resin (red)
Screw material
SUS304
Screw surface treatment
-
M
mm
L
mm
Grip color
mm
L1
12 mm
d
8 mm
D
20 mm
H
18 mm
weight
0.060 kg/pcs
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей