??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAC07 - 手柄,球头手柄,固定型
明细表
HAC07-M6-L63-E
代码
HAC07
类型
球头手柄
握柄部材质
PF(黑色)/密胺树脂(红色)
螺杆材质
SUS304
螺杆表面处理
-
M
mm
L
mm
握柄颜色
mm
L1
12 mm
d
8 mm
D
20 mm
H
18 mm
重量
0.060 kg/pcs
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型