??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HABL8 - Easy-Verbinder für Nachmontage - Für Aluminiumprofile Serie HFS8 40/80mm quadratisch
Stückliste
HABL8
Teile-nummer
HABL8
Ausführung auswählen
HABL8
Werkstoff Verbindungsplatte
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
Werkstoff Verbinder
EN 1.1191 Äquivalent
Werkstoff Innensechskantschrauben
EN 1.7220 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Verbindungsplatte
chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung Verbinder
chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung der Zylinderschraube mit Innensechskant
chromatiert (III-wertig)
Gewicht
120 g
Mitgelieferte Schraube
Innensechskantschraube M8x15 (1Stk.)
Zulässige Last
800 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen