??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HABL5 - Verbinder für Nachmontage - Für Aluminiumprofile Serie HFS5 20/25/40mm quadratisch
Stückliste
HABL5
Teile-nummer
HABL5
Ausführung auswählen
HABL5
Werkstoff Verbindungsplatte
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
Werkstoff Verbinder
EN 1.1191 Äquivalent
Werkstoff Innensechskantschrauben
EN 1.7220 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Verbindungsplatte
chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung Verbinder
chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung der Zylinderschraube mit Innensechskant
chromatiert (III-wertig)
Gewicht
30 g
Mitgelieferte Schraube
Innensechskantschraube M5x8 (1Stk.)
Zulässige Last
250 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen