??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HABL5 - Supports simples pour post-montage-Pour la série HFS5 profilés carrés en aluminium 20/25/40
Nomenclature
HABL5
Référence pièce
HABL5
Type sélectionnable
HABL5
Matériau de la plaque du raccord
Acier ·faible teneur en carbone
Matériau du support du raccord
EN 1.1191 équivalent
Matériau de la vis d'assemblage à tête à six pans creux
EN 1.7220 équivalent
Traitement de surface de la plaque de raccordement
Chrome trivalent
Traitement de surface du support de raccordement
Chrome trivalent
Traitement de surface de la vis d'assemblage à tête à six pans creux
Chrome trivalent
Masse
30 g
Boulon fourni
Vis d'assemblage à tête à six pans creux M5x8 (x1)
Charge admissible
250 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés