??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAB31 - 手柄·小型转动手柄
明细表
HAB31-M6-D14
代码
HAB31
类型
外螺纹带扳手槽型
握柄部材质
SUS304
握柄部表面处理
电解研磨
螺杆材质
SUS304
螺杆表面处理
电解研磨
M
6 mm
D
14 mm
L
16 mm
L1
9 mm
L2
5 mm
d
10 mm
W
8 mm
参考重量(kg/pcs)
0.021 mm
网站
网址连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型