??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-VIS eCon 4100-BB-H-B
Stückliste
HARTING 20772103012
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
20772103012
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nennspannung: 72 V DC, 110 V DC, Gesamtzahl der Ports: 10
Langbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Gigabit Ethernet, Nennspannung: 72 V DC, 110 V DC, Gesamtzahl der Ports: 10, Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Herstellertypbezeichnung
Ha-VIS eCon 4100-BB-H-B
Alternative Artikelnummer
20 77 210 3012
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
Versorgungsspannung (bei DC)
72 V
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden
Ja
Befestigungsart (19-Zoll Einbau) vorhanden
Nein
Fast Ethernet vorhanden
Nein
Gigabit Ethernet vorhanden
Ja
Layer 2 vorhanden
Ja
Layer 3 vorhanden
Nein
Layer 4 vorhanden
Ja
Marke
Ha-VIS eCon 4000
Anzahl der Netzwerkanschlüsse
10
gesamte Anzahl der freien Anschlüsse
10
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
1127 kg
Herstellerproduktfamilie
Ha-VIS eCon 4000
Masse
1127 g
Art
Industrial Ethernet Switches
Datenverbindungsprotokoll
Gigabit Ethernet
Art der Kommunikation
Gigabit Ethernet
Schutzart (IP)
IP40, im gesteckten Zustand
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85176200
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen