??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-VIS eCon 3080B-A
Stückliste
HARTING 24030080010
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
24030080010
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 8, 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Langbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 8, 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8, Betriebstemperatur: ‌0 ... +55 °C
Herstellertypbezeichnung
Ha-VIS eCon 3080B-A
Alternative Artikelnummer
24 03 008 0010
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
140
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
55 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
0 °C
Versorgungsspannung (bei DC)
24 V
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden
Ja
Befestigungsart (19-Zoll Einbau) vorhanden
Nein
Anzahl der 10/100 Mbps (RJ45-Ports)
8
Fast Ethernet vorhanden
Ja
Gigabit Ethernet vorhanden
Nein
Layer 2 vorhanden
Ja
Layer 3 vorhanden
Nein
Layer 4 vorhanden
Ja
Marke
Ha-VIS eCon 3000
Anzahl der Netzwerkanschlüsse
8
gesamte Anzahl der freien Anschlüsse
8
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
0.561 kg
Herstellerproduktfamilie
Ha-VIS eCon 3000
Höhe
142 mm
Tiefe
107.5 mm
max. Reichweite
100 m
Masse
561 g
Art
Industrial Ethernet Switches
Breite
25 mm
Datenverbindungsprotokoll
Fast Ethernet
Art der Kommunikation
Fast Ethernet
Schutzart (IP)
IP30, im gesteckten Zustand
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85176200
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen