??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC-P
Stückliste
HARTING 24034043320
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
24034043320
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, 54 V DC, Gesamtzahl der Ports: 7
Langbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, 54 V DC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Herstellertypbezeichnung
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC-P
Alternative Artikelnummer
24 03 404 3320
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
140
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
Versorgungsspannung (bei DC)
24 V
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden
Ja
Befestigungsart (19-Zoll Einbau) vorhanden
Nein
Fast Ethernet vorhanden
Nein
Gigabit Ethernet vorhanden
Ja
Layer 2 vorhanden
Ja
Layer 3 vorhanden
Nein
Layer 4 vorhanden
Ja
Marke
Ha-VIS eCon 3000
Anzahl der Netzwerkanschlüsse
7
gesamte Anzahl der freien Anschlüsse
7
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
0.526 kg
Herstellerproduktfamilie
Ha-VIS eCon 3000
Masse
526 g
Art
Industrial Ethernet Switches
Datenverbindungsprotokoll
Full Gigabit Ethernet
Art der Kommunikation
Full Gigabit Ethernet
Schutzart (IP)
IP30, im gesteckten Zustand
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85176200
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen