??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
H771 - KNURLED KNOB WITH THREADED STUD
Bill of material
H77118.TM05X1001
Art.
D
17.5 mm
H
17.5 mm
d
12 mm
m
4 mm
c
13.5 mm
d3
9 mm
h3
5 mm
LM
mm
d1 6g
mm
Q
mm
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей