??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
H771 - KNURLED KNOB WITH THREADED STUD
Bill of material
H77118.TM05X1001
Art.
D
17.5 mm
H
17.5 mm
d
12 mm
m
4 mm
c
13.5 mm
d3
9 mm
h3
5 mm
LM
mm
d1 6g
mm
Q
mm
Weight
g
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD