??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
H771 - KNURLED KNOB WITH THREADED STUD
Nomenclature
H77118.TM05X1001
Art.
D
17.5 mm
H
17.5 mm
d
12 mm
m
4 mm
c
13.5 mm
d3
9 mm
h3
5 mm
LM
mm
d1 6g
mm
Q
mm
Weight
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés