??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
H771 - KNURLED KNOB WITH THREADED STUD
Stückliste
H77118.TM05X1001
Art.
D
17.5 mm
H
17.5 mm
d
12 mm
m
4 mm
c
13.5 mm
d3
9 mm
h3
5 mm
LM
mm
d1 6g
mm
Q
mm
Weight
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen