??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
H759 - KNURLED HANDWHEEL WITH HUB AND THREADED STUD
Bill of material
H75915.TM05X1001
Art.
D
15 mm
H
12 mm
d
10 mm
m
4.5 mm
c
7.5 mm
LM
70 mm
d1 6g
Q
mm
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей