카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
H75915.TM05X1001
Boteco
KNURLED HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_zigrinati/h759.prj},{NB=H75915.TM05X1001},{SHA256=INBrh6NffXyYEo8Nnf7sp7BMeE9BuilT2Uv5Dugt5WY=},{INAME=h759152etm05x1001},{NAME=h75915.tm05x1001},{NNCUSTOM=H759},{NTCUSTOM=KNURLED HANDWHEEL WITH HUB AND THREADED STUD},{NBCUSTOM=H75915.TM05X1001},{LINACUSTOM=H75915.TM05X1001},{STEPFILE=H75915.TM05X1001.step},{PNGFILE=H759.png},{DWGFILE=H759.dwg},{CODE=H75915.TM05X1001},{MIS01=15},{MIS02=12},{MIS03=10},{MIS04=4.5},{MIS05=7.5},{MIS06=70},{MIS07=M05},{MIS08=10},{MIS09=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
H759 - KNURLED HANDWHEEL WITH HUB AND THREADED STUD
Bill of material
H75915.TM05X1001
Art.
H75915.TM05X1001
H75915.TM05X1001
D
15
mm
H
12
mm
d
10
mm
m
4.5
mm
c
7.5
mm
LM
70
mm
d1 6g
M05
M05
Q
10
10
mm
Weight
4.0
4.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성