??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
H759 - KNURLED HANDWHEEL WITH HUB AND THREADED STUD
Lista materiale
H75915.TM05X1001
Art.
D
15 mm
H
12 mm
d
10 mm
m
4.5 mm
c
7.5 mm
LM
70 mm
d1 6g
Q
mm
Weight
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD