??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
H759 - KNURLED HANDWHEEL WITH HUB AND THREADED STUD
Nomenclature
H75915.TM05X1001
Art.
D
15 mm
H
12 mm
d
10 mm
m
4.5 mm
c
7.5 mm
LM
70 mm
d1 6g
Q
mm
Weight
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés