카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
H62080-N-N-L50
SAMLO
aluminum_profile
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/aluminum_profile/h62080.prj},{NB=H62080-N-N-L50},{TYPECODE=H62080},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=50},{MASS=1.580},{SA=580},{CSMOIX=2.63×10⁴},{CSMOIY=35.92×10⁴},{CATALOG=h62080.jpg},{A=20},{B=80},{M=6},{MZ=15},{D0=10},{DZ=9},{DL=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
H62080 - 20 Series Aluminum Profile-20X80
Bill of material
H62080-N-N-L50
Type code
H62080
screw
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
hole
N
A
B
C
D
E
N
A
B
C
D
E
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
mass
1.580
kg/m
Sectional Area
580
mm^2
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
2.63×10⁴
mm^4
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
35.92×10⁴
mm^4
catalog
h62080.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성