目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
H532C-06
EMC
控制元件
H系列手板阀(二位三通/二位五通/三位五通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/h_handle_valve/h53.prj},{NB=H532C-06},{CODE=H},{NOP=5},{WPN=3},{VZ=2},{IS=C},{PZ=-06},{RT=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=H532-08},{A=35},{B=G1/8},{B1=9.728},{C=6.7},{D=31.7},{E=56.7},{F=97.0},{G=35},{H=24},{I=4.3},{J=20},{K1=95.5},{K2=94.2},{L=20},{M=G1/4},{M1=13.157},{N=3},{O=22},{P=75.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
H53 - H系列手板阀
明细表
H532C-06
系列代码
H
通口数
5
工作位置数
3
阀体大小
2:2系列
2:2系列
初始状态
C:中封型
P:中压型
E:中泄型
C:中封型
P:中压型
E:中泄型
接管口径
06:1/8
08:1/4
06:1/8
08:1/4
复位型式
空白:手动复位
S:弹簧复位
空白:手动复位
S:弹簧复位
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NTP
空白:G
P:PT
T:NTP
样本数据
PDF样本
型号
H532-08
H532-08
A
35
35
mm
B
G1/8
G1/8
C
6.7
6.7
mm
D
31.7
31.7
mm
E
56.7
56.7
mm
F
97.0
97.0
mm
G
35
35
mm
H
24
24
mm
I
4.3
4.3
mm
J
20
20
mm
K
95.5
95.5
mm
L
20
20
mm
M
G1/4
G1/4
N
3
3
mm
O
22
22
mm
P
75.5
75.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型