H32S28-R96
WMBerg
INCH
Gears
Helical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/helical_gears/b159.prj},{NB=H32S28-R96},{PN=H32S28-R96},{DES=RIGHT HAND HELICAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B159},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=32},{PA=20},{HA=45},{N=96},{PD=4.2426},{OD=4.305},{B=0.2498},{F=3/16},{HP=1/4},{F1=0.1875},{H=0.4375},{H1=0.1250},{B1=0.5000},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
H24 & H32 - Helical Gears - 24 and 32 Normal Pitch 1/4 and 5/16 Bore 45° Helix Angle A G M A Quality 10 - 303 Stainless Steel and 2024T4 Aluminum Anodized 20° Pressure Angle
Bill of material
H32S28-R96
Product No.
H32S28-R96
H32S28-R96
Description
RIGHT HAND HELICAL GEAR
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
Diametral Pitch
32
32
Pressure Angle
20
°
Helix Angle
45
deg
Number of Teeth
96
96
Pitch Diameter
4.2426
4.2426
인치
Outside Diameter
4.305
4.305
인치
Bore
0.2498
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성