??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Opis
H1T - Przedłużenie 150 % profil obrabiany/ciągniony
Lista materiałowa
H1T060-0300
Long description
The H1T is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 200 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
Typ
H1T
Rozmiar
Katalog
Katalog
Długość
mm
Skok
mm
B
100 mm
C
0 mm
C 0rad
N
C 0ax
na zamówienie Ns
L.ba otworów
L.ba otworów
Waga
kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD