Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
H1T060-0300
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/h1t_asmtab.prj},{NB=H1T060-0300},{INFO1=info1_h1t},{GUI=H1T},{DIM=60},{DIMX=060},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=on request},{PPATH=h1t_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
H1T - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,过伸长最大 200%,双行程,提供可选附件(最大承重 7500 N,最大闭合长度 2000 mm)
明细表
H1T060-0300
Long description
H1T 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 200 %。具有高惯性力矩的中间连接件的运用,可以在完全延伸的系统中实现出色的系统刚性和高负载能力。
类型
H1T
尺寸
60
60
目录
目录
长度
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
mm
行程
450
450
mm
B
100
mm
C
0
mm
C 0rad
2400
2400
N
C 0ax
按要求提供
Ns
孔数量
8
8
孔数量
4
4
重量
3.90
3.90
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型