??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Double arbre à droite
Description
H-300 UAP - HPP - High Pressure Pumps H SERIES
Nomenclature
P233153H14200
Code
Diamètre Piston
20 mm
Révolutions du moteur
rpm
Rapports de réduction
Arbre
rpm
Débit
l/min - US gpm
Pression
2800 - 40600 - 280 bar - psi - MPa
Puissance
HP - kW
Masse
700 - 1544 kg - lb
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés