??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
H 300 - Standard ISO, erhöhte Leistung
Stückliste
H300-038-D-N
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
2 mm
Durchmesser
32.0 mm
Stangendurchmesser
16 mm
Ladedruck Nominal
bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Ausgangsleistung nominal
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm^3
Oberfläche
2.01 cm^2
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen