카탈로그: Comet
생성됨: 24.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comet
P232054H11500
Comet
Series H
Powered by
CAD모델 선택
{comet/h/h_200_sap_l_asmtab.prj},{NB=P232054H11500},{CODE=P232054H11500},{SD=50},{ME=1500},{GR=3.14},{CS=478},{FLR=281.6 - 74.4},{PRS=290 - 4205 - 29},{PWR=205.6 - 151.2},{MS=500 - 1103},{PPATH=assemblys/h_200_sap_l_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Comet
Description
H-200 SAP L - HPP - High Pressure Pumps H SERIES
Bill of material
P232054H11500
Code
P232054H11500
P232054H11500
Piston Diameter
50
50
mm
Motor Engine
1500
1500
rpm
Gear Ratio
3.14
3.14
Crankshaft
478
478
rpm
Flow rate
281.6 - 74.4
281.6 - 74.4
l/min - US gpm
Pressure
290 - 4205 - 29
290 - 4205 - 29
bar - psi - MPa
Power
205.6 - 151.2
205.6 - 151.2
HP - kW
Mass
500 - 1103
kg - lb
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성