??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
H-120 Saddle-Type Washer
Bill of material
H120
Cat. No.
H120
Description
KD H120 Saddle Type Washer
Finish
Galv-Krom
Weight
7 lbs/c
A
1.938 英寸
A1
1.250 英寸
B
1.000 英寸
B1
0.750 英寸
B2
0.125 英寸
C
0.188 英寸
D
0.531 英寸
E
0.375 英寸
F
0.094 英寸
G
1.469 英寸
H
60 deg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型